CLAMP ROUND 17-25MM
ケーブル・トロリー部品

¥1,691
在庫あり
型番
62200438
(¥1,691/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CLAMP ROUND 17-25MM cable trolley component -  Primary Image
CLAMP ROUND 17-25MM cable trolley component -  Primary Image CLAMP ROUND 17-25MM cable trolley component -   Other Image CLAMP ROUND 17-25MM cable trolley component -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・トロリー部品

梱包単位 (VPE)

1.000

ケーブルトロリーシステム

C30
C40
スチールロープ
Tキャリア

ケーブルトロリーシステムコンポーネント

ケーブルクランプ

製品構成

ケーブル形状

ラウンド

全長

100.0 m

コネクタの直径

250 mm

最小ケーブル外径

17.0 mm

ケーブル最大外径

25.0 mm

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Clampの全製品

型番 ケーブル形状 ケーブルトロリーシステム 最小ケーブル外径 コネクタの直径
62200130 ラウンド C30ステンレス鋼 10.0 mm 160 mm
62200437 ラウンド C30C40スチールロープTキャリア 10.0 mm 160 mm
62200438 ラウンド C30C40スチールロープTキャリア 17.0 mm 250 mm
62200439 ラウンド C30C40スチールロープTキャリア 26.0 mm 320 mm
62200463 ラウンド C30ステンレス鋼 17.0 mm 250 mm
62200700 ラウンド C30ステンレス鋼 26.0 mm 320 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!