CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 3.6mm; 青; ポリアミド; ハロゲンフリー;

¥53
在庫あり
型番
61723359
(¥53/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU cable tie -  Primary Image
CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU cable tie -  Primary Image CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU cable tie -   Secondary Image CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU cable tie -   Secondary Image CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU cable tie -   Other Image CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU cable tie -   Other Image CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU cable tie -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
Ecolab
Ecolab

特長

  • X線装置、金属探知器、および目視用装置で検出できる固有の化合物を含む検出可能ケーブルタイ
  • 製品の汚染の危険を最小限に抑制
  • 目につきやすいよう青色になっています。
  • HACCP EU指令への適合に有用

アプリケーション

  • 医薬品製造
  • 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
  • 検出システムを使用していて、完成品へのケーブルタイの残留(カットテール)が許容されない用途に特に推奨
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルタイ

梱包単位 (VPE)

100.000

適切なツール

TY GUN ERG 50 ケーブル・タイ・プライヤー

製品構成

全長

140 mm

最小結束径

2.0 mm

最大結束径用

35.0 mm

材質

ポリアミド

金属含有あり

はい

ケーブルタイ幅

3.6 mm

ケーブルタイ長さ

140

カラー

製品特性

最低温度

-60 °C

最大温度

85 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

TY-RAP® Cable ties with steel nose - polyamideの全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー 梱包単位 (VPE)
61723351 2 mm 16.0 mm 100
61723352 3.5 mm 45.0 mm 100
61723353 3.5 mm 102.0 mm 100
61723354 6 mm 102.0 mm 50
61723359 2.0 mm 35.0 mm 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!