CABLE TIES TY-RAP TY 548 M 360X4.8 NA
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 4.8mm; 全長: 360mm; ナチュラル; ポリアミド; ハロゲンフリー;

¥273
在庫切れ
型番
61715950
(¥273/PC)
税込

一時的な在庫切れ

CABLE TIES TY-RAP TY 548 M 360X4.8 NA cable tie -  Primary Image
CABLE TIES TY-RAP TY 548 M 360X4.8 NA cable tie -  Primary Image CABLE TIES TY-RAP TY 548 M 360X4.8 NA cable tie -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 結束とマーキングが一度にできます
  • すべてのエッジが丸みを帯びているため組立が簡単
  • 特許取得済みのステンレス製ロックフックにより、過酷な条件下での安全な保持が保証されます
  • ケーブルタイ、マーキング部分付き

アプリケーション

  • ケーブル、ケーブル結束、油圧および空気圧供給ラインの結束およびマーキング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルタイ

梱包単位 (VPE)

100.000

適切なツール

TY GUN ERG 50 ケーブル・タイ・プライヤー
TY GUN ERG 120 ケーブル・タイ・プライヤー

製品構成

ラベルデザイン

長方形

全長

360 mm

最小結束径

19.0 mm

最大結束径用

102.0 mm

材質

ポリアミド

金属含有あり

はい

ケーブルタイ幅

4.8 mm

カラー

ナチュラル

最大ラベル幅

13.0

最大ラベル高さ用

54.0 mm

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

85 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:UL AWM

まで UL 1565 (e-file number: E49405)
まで UL 62275 (e-file number: E49405)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405)
まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

TY-RAP® Cable ties with steel nose with labelling areaの全製品

型番 カラー 最大ラベル幅
61715780 ナチュラル 13.0
61715840 ナチュラル 30.0
61715880 ナチュラル 46.0
61715920 ナチュラル 63.0
61715950 ナチュラル 13.0
61716020 ナチュラル 25.0
61716080 ナチュラル 21.0
61716560 ナチュラル 21.0
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!