CABLE TIES TY-RAP TY 532 M 212X2.4 NA
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 2.4mm; 全長: 212mm; ナチュラル; ポリアミド; ハロゲンフリー;
¥105
在庫あり
型番
61716560
(¥105/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 結束とマーキングが一度にできます
- すべてのエッジが丸みを帯びているため組立が簡単
- 特許取得済みのステンレス製ロックフックにより、過酷な条件下での安全な保持が保証されます
- ケーブルタイ、マーキング部分付き
アプリケーション
- ケーブル、ケーブル結束、油圧および空気圧供給ラインの結束およびマーキング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
1000.000
適切なツール
TY GUN ERG 50 ケーブル・タイ・プライヤー
製品構成
ラベルデザイン
長方形
全長
212 mm
最小結束径
2.0 mm
最大結束径用
51.0 mm
材質
ポリアミド
ケーブルタイ幅
2.4 mm
カラー
ナチュラル
最大ラベル幅
21.0
最大ラベル高さ用
9.0 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
はい
認証:UL AWM
まで UL 1565 (e-file number: E49405) まで UL 62275 (e-file number: E49405)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405) まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ