CABLE TIE QUICK TIE 320X4.4 RD
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 4.4mm; 全長: 320mm; 赤; ポリエチレン; ハロゲンフリー;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
cold resistance
特長
- ラウンドプロファイルにより高度な機械的強度と確実なシールを保証します
- デュアルクロージャ設計により、懸垂ループを作成できます
- 再び開いて再利用可能な低コストケーブルタイ、低負荷用途に最適
アプリケーション
- 急な依頼で何かをすぐに束ねたり固定する必要がある場合
- バッグ類の密閉
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
全長
320 mm
材質
ポリエチレン
ケーブルタイ幅
4.4 mm
カラー
赤
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
70 °C
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。