CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 BK
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 3.5mm; 全長: 120mm; 黒; ポリエチレン; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥10
在庫あり
型番
61721101
(¥10/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 BK cable tie -  Primary Image
CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 BK cable tie -  Primary Image CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 BK cable tie -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance

特長

  • ラウンドプロファイルにより高度な機械的強度と確実なシールを保証します
  • デュアルクロージャ設計により、懸垂ループを作成できます
  • 再び開いて再利用可能な低コストケーブルタイ、低負荷用途に最適

アプリケーション

  • 急な依頼で何かをすぐに束ねたり固定する必要がある場合
  • バッグ類の密閉
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルタイ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

全長

120 mm

材質

ポリエチレン

ケーブルタイ幅

3.5 mm

カラー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

70 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Quick Tie cable tiesの全製品

型番 カラー 梱包単位 (VPE)
61710040 100
61710041 100
61710042 100
61710043 100
61710180 100
61710190 100
61721101 100
61721102 100
61721103 100
61721104 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!