CABLE TIE 920 x 8.8 NAT
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 8.8mm; 白; ポリアミド; ハロゲンフリー;

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
8100630

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルタイ

パッケージタイプ

大型パッケージ

製品構成

最小結束径

7.0 mm

最大結束径用

280 mm

材質

ポリアミド

金属含有あり

いいえ

ケーブルタイ幅

8.8 mm

ケーブルタイ長さ

920

カラー

製品特性

設置最低温度

-20 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

85 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

引張強度 (アッシー品)

800 N

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

はい

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

CABLE-TY Cable Tiesの全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー 梱包単位 (VPE)
8100610 1.5 mm 14 mm
8100611 1.5 mm 20.5 mm
8100612 1.5 mm 39.8 mm
8100613 1.5 mm 52.5 mm
8100614 2.0 mm 36 mm
8100615 2.0 mm 52.5 mm
8100616 2.0 mm 68 mm
8100617 2.0 mm 106 mm
8100618 3.0 mm 49.5 mm
8100619 3.0 mm 65 mm
8100620 3.0 mm 81 mm
8100621 3.0 mm 103.5 mm
8100622 3.0 mm 113 mm
8100623 3.0 mm 129 mm
8100624 6.0 mm 82.8 mm
8100625 6.0 mm 130.5 mm
8100626 6.0 mm 146 mm
8100627 6.0 mm 162.5 mm
8100628 7.0 mm 195 mm
8100629 7.0 mm 205 mm
8100630 7.0 mm 280 mm
8100631 7.0 mm 375.5 mm
8100632 1.5 mm 14 mm
8100633 1.5 mm 20.5 mm
8100634 1.5 mm 39.8 mm
8100635 1.5 mm 52.5 mm
8100636 2.0 mm 36 mm
8100637 2.0 mm 52.5 mm
8100638 2.0 mm 68 mm
8100639 2.0 mm 106 mm
8100640 3.0 mm 49.5 mm
8100641 3.0 mm 65 mm
8100642 3.0 mm 81 mm
8100643 3.0 mm 103.5 mm
8100644 3.0 mm 113 mm
8100645 3.0 mm 129 mm
8100646 6.0 mm 82.8 mm
8100647 6.0 mm 130.5 mm
8100648 6.0 mm 146 mm
8100649 6.0 mm 162.5 mm
8100650 7.0 mm 195 mm
8100651 7.0 mm 205 mm
8100652 7.0 mm 280 mm
8100653 7.0 mm 375.5 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!