CABLE TIE 300 x 4.8 NAT
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 4.8mm; 白; ポリアミド; ハロゲンフリー;
一時的な在庫切れ
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
パッケージタイプ
大型パッケージ
製品構成
最小結束径
3.0 mm
最大結束径用
81 mm
材質
ポリアミド
ケーブルタイ幅
4.8 mm
ケーブルタイ長さ
300
カラー
白
製品特性
設置最低温度
-20 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
引張強度 (アッシー品)
222 N
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
はい
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
CABLE-TY Cable Tiesの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8100610 | 1.5 mm | 14 mm | 白 | |||
8100611 | 1.5 mm | 20.5 mm | 白 | |||
8100612 | 1.5 mm | 39.8 mm | 白 | |||
8100613 | 1.5 mm | 52.5 mm | 白 | |||
8100614 | 2.0 mm | 36 mm | 白 | |||
8100615 | 2.0 mm | 52.5 mm | 白 | |||
8100616 | 2.0 mm | 68 mm | 白 | |||
8100617 | 2.0 mm | 106 mm | 白 | |||
8100618 | 3.0 mm | 49.5 mm | 白 | |||
8100619 | 3.0 mm | 65 mm | 白 | |||
8100620 | 3.0 mm | 81 mm | 白 | |||
8100621 | 3.0 mm | 103.5 mm | 白 | |||
8100622 | 3.0 mm | 113 mm | 白 | |||
8100623 | 3.0 mm | 129 mm | 白 | |||
8100624 | 6.0 mm | 82.8 mm | 白 | |||
8100625 | 6.0 mm | 130.5 mm | 白 | |||
8100626 | 6.0 mm | 146 mm | 白 | |||
8100627 | 6.0 mm | 162.5 mm | 白 | |||
8100628 | 7.0 mm | 195 mm | 白 | |||
8100629 | 7.0 mm | 205 mm | 白 | |||
8100630 | 7.0 mm | 280 mm | 白 | |||
8100631 | 7.0 mm | 375.5 mm | 白 | |||
8100632 | 1.5 mm | 14 mm | 黒 | |||
8100633 | 1.5 mm | 20.5 mm | 黒 | |||
8100634 | 1.5 mm | 39.8 mm | 黒 | |||
8100635 | 1.5 mm | 52.5 mm | 黒 | |||
8100636 | 2.0 mm | 36 mm | 黒 | |||
8100637 | 2.0 mm | 52.5 mm | 黒 | |||
8100638 | 2.0 mm | 68 mm | 黒 | |||
8100639 | 2.0 mm | 106 mm | 黒 | |||
8100640 | 3.0 mm | 49.5 mm | 黒 | |||
8100641 | 3.0 mm | 65 mm | 黒 | |||
8100642 | 3.0 mm | 81 mm | 黒 | |||
8100643 | 3.0 mm | 103.5 mm | 黒 | |||
8100644 | 3.0 mm | 113 mm | 黒 | |||
8100645 | 3.0 mm | 129 mm | 黒 | |||
8100646 | 6.0 mm | 82.8 mm | 黒 | |||
8100647 | 6.0 mm | 130.5 mm | 黒 | |||
8100648 | 6.0 mm | 146 mm | 黒 | |||
8100649 | 6.0 mm | 162.5 mm | 黒 | |||
8100650 | 7.0 mm | 195 mm | 黒 | |||
8100651 | 7.0 mm | 205 mm | 黒 | |||
8100652 | 7.0 mm | 280 mm | 黒 | |||
8100653 | 7.0 mm | 375.5 mm | 黒 |
閉じる
すべて表示