58N5 NICKEL CABLE LUG 4-6 M5
ケーブルラグ; 4.0mm² - 6.0mm²; M5; ニッケル合金
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
特長
- 最高+650℃まで耐える。
- ニッケル導体の耐熱性ÖLFLEX® HEATシングルコアと互換性があります。
- 最も低い接触抵抗は、純ニッケル導体との接触で達成される。
- KLAUKE圧着工具との使用に適しています。
- 平らな取り付け面と精密な加工により、圧着工程を簡素化。
アプリケーション
- DIN EN 60228に準拠したクラス2および5の多線式および細線式丸型ケーブルの安全な圧着接続用。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルラグ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
全長
24 mm
全体幅
9.5 mm
ネジ穴
5.3 mm
ネジ穴サイズ
M5
最小導体サイズ
4.0 mm²
最大導体サイズ
6.0 mm²
コネクタ材質
ニッケル合金
カラー
金属
圧着端子デザイン
チューブケーブルラグ
製品特性
最大温度
650 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐腐食性
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Tube cable lugs Niの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | ネジ穴サイズ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
63207020 | 0.5 mm² | 1.0 mm² | M3 | 100 |
63207021 | 0.5 mm² | 1.0 mm² | M4 | 100 |
63207022 | 0.5 mm² | 1.0 mm² | M5 | 100 |
63207023 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | M3 | 100 |
63207024 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | M4 | 100 |
63207025 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | M5 | 100 |
63207026 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | M6 | 100 |
63207027 | 4.0 mm² | 6.0 mm² | M4 | 100 |
63207028 | 4.0 mm² | 6.0 mm² | M5 | 100 |
63207029 | 4.0 mm² | 6.0 mm² | M6 | 100 |
63207030 | 4.0 mm² | 6.0 mm² | M8 | 100 |
63207031 | 10 mm² | 10 mm² | M5 | 100 |
63207032 | 10 mm² | 10 mm² | M6 | 100 |
63207033 | 16 mm² | 16 mm² | M5 | 100 |
63207034 | 16 mm² | 16 mm² | M6 | 100 |
63207035 | 16 mm² | 16 mm² | M8 | 100 |
63207036 | 16 mm² | 16 mm² | M10 | 100 |
閉じる
すべて表示