57N3 NICKEL CABLE LUG 1.5-2.5 M3
ケーブルラグ; 1.5mm² - 2.5mm²; M3; ニッケル合金

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
63207023

一時的な在庫切れ

57N3 NICKEL CABLE LUG 1.5-2.5 M3 cable lug -  Primary Image
57N3 NICKEL CABLE LUG 1.5-2.5 M3 cable lug -  Primary Image 57N3 NICKEL CABLE LUG 1.5-2.5 M3 cable lug -   Secondary Image 57N3 NICKEL CABLE LUG 1.5-2.5 M3 cable lug -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance

特長

  • 最高+650℃まで耐える。
  • ニッケル導体の耐熱性ÖLFLEX® HEATシングルコアと互換性があります。
  • 最も低い接触抵抗は、純ニッケル導体との接触で達成される。
  • KLAUKE圧着工具との使用に適しています。
  • 平らな取り付け面と精密な加工により、圧着工程を簡素化。

アプリケーション

  • DIN EN 60228に準拠したクラス2および5の多線式および細線式丸型ケーブルの安全な圧着接続用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルラグ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

全長

16.5 mm

全体幅

7 mm

ネジ穴

3.2 mm

ネジ穴サイズ

M3

最小導体サイズ

1.5 mm²

最大導体サイズ

2.5 mm²

コネクタ材質

ニッケル合金

カラー

金属

圧着端子デザイン

チューブケーブルラグ

製品特性

最大温度

650 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Tube cable lugs Niの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ ネジ穴サイズ 梱包単位 (VPE)
63207020 0.5 mm² 1.0 mm² M3 100
63207021 0.5 mm² 1.0 mm² M4 100
63207022 0.5 mm² 1.0 mm² M5 100
63207023 1.5 mm² 2.5 mm² M3 100
63207024 1.5 mm² 2.5 mm² M4 100
63207025 1.5 mm² 2.5 mm² M5 100
63207026 1.5 mm² 2.5 mm² M6 100
63207027 4.0 mm² 6.0 mm² M4 100
63207028 4.0 mm² 6.0 mm² M5 100
63207029 4.0 mm² 6.0 mm² M6 100
63207030 4.0 mm² 6.0 mm² M8 100
63207031 10 mm² 10 mm² M5 100
63207032 10 mm² 10 mm² M6 100
63207033 16 mm² 16 mm² M5 100
63207034 16 mm² 16 mm² M6 100
63207035 16 mm² 16 mm² M8 100
63207036 16 mm² 16 mm² M10 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!