3R6 COPPER CABLE LUG 16 M6
ケーブルラグ; 断面: 16mm²; M6; 銅

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
63207081

一時的な在庫切れ

3R6 COPPER CABLE LUG 16 M6 cable lug -  Primary Image
3R6 COPPER CABLE LUG 16 M6 cable lug -  Primary Image 3R6 COPPER CABLE LUG 16 M6 cable lug -   Secondary Image 3R6 COPPER CABLE LUG 16 M6 cable lug -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 180℃までの温度に耐える。
  • 同等の耐熱性を持つÖLFLEX® HEATケーブル/シングルコアに対応(ÖLFLEX® HEAT 180製品シリーズなど)。
  • DIN EN IEC 61238-1-1に準拠し、ÖLFLEX® HEAT 180ケーブルで1,000テストサイクルの耐熱試験を実施。
  • KLAUKE圧着工具との使用に適しています。
  • 銅製のチューブケーブルラグを使用する場合、ステンレス鋼製のチューブケーブルラグを使用する場合よりも、接点で発生する接触抵抗が低くなる。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • DIN EN 60228に準拠したクラス2および5の多線式および細線式丸型ケーブルの安全な圧着接続用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルラグ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

全長

33.25 mm

全体幅

12 mm

ネジ穴

6.4 mm

ネジ穴サイズ

M6

導体サイズ

16 mm²

コネクタ材質

表面保護

亜鉛メッキ錫メッキ

カラー

金属

圧着端子デザイン

チューブケーブルラグ

製品特性

最大温度

180 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Tube cable lugs Cuの全製品

型番 導体サイズ ネジ穴サイズ 梱包単位 (VPE) 梱包単位 (VPE)
63207053 0.75 mm² M3 100 100
63207054 0.75 mm² M4 100 100
63207055 0.75 mm² M5 100 100
63207056 1.5 mm² M3 100 100
63207057 1.5 mm² M4 100 100
63207058 1.5 mm² M5 100 100
63207059 1.5 mm² M6 100 100
63207061 2.5 mm² M3 100 100
63207062 2.5 mm² M4 100 100
63207063 2.5 mm² M5 100 100
63207064 2.5 mm² M6 100 100
63207065 2.5 mm² M8 100 100
63207066 4 mm² M4 100 100
63207067 4 mm² M5 100 100
63207068 4 mm² M6 100 100
63207069 4 mm² M8 100 100
63207071 6 mm² M4 100 100
63207072 6 mm² M5 100 100
63207073 6 mm² M6 100 100
63207074 6 mm² M8 100 100
63207075 10 mm² M5 100 100
63207076 10 mm² M6 100 100
63207077 10 mm² M8 100 100
63207078 10 mm² M10 100 100
63207079 10 mm² M12 100 100
63207080 16 mm² M5 100 100
63207081 16 mm² M6 100 100
63207082 16 mm² M8 100 100
63207083 16 mm² M10 100 100
63207084 16 mm² M12 100 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!