2R8 COPPER CABLE LUG 10 M8
ケーブルラグ; 断面: 10mm²; M8; 銅
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
特長
- 180℃までの温度に耐える。
- 同等の耐熱性を持つÖLFLEX® HEATケーブル/シングルコアに対応(ÖLFLEX® HEAT 180製品シリーズなど)。
- DIN EN IEC 61238-1-1に準拠し、ÖLFLEX® HEAT 180ケーブルで1,000テストサイクルの耐熱試験を実施。
- KLAUKE圧着工具との使用に適しています。
- 銅製のチューブケーブルラグを使用する場合、ステンレス鋼製のチューブケーブルラグを使用する場合よりも、接点で発生する接触抵抗が低くなる。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- DIN EN 60228に準拠したクラス2および5の多線式および細線式丸型ケーブルの安全な圧着接続用。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルラグ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
全長
35 mm
全体幅
15 mm
ネジ穴
8.4 mm
ネジ穴サイズ
M8
導体サイズ
10 mm²
コネクタ材質
銅
表面保護
亜鉛メッキ錫メッキ
カラー
金属
圧着端子デザイン
チューブケーブルラグ
製品特性
最大温度
180 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Tube cable lugs Cuの全製品
型番 | 導体サイズ | ネジ穴サイズ | 梱包単位 (VPE) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
63207053 | 0.75 mm² | M3 | 100 | 100 |
63207054 | 0.75 mm² | M4 | 100 | 100 |
63207055 | 0.75 mm² | M5 | 100 | 100 |
63207056 | 1.5 mm² | M3 | 100 | 100 |
63207057 | 1.5 mm² | M4 | 100 | 100 |
63207058 | 1.5 mm² | M5 | 100 | 100 |
63207059 | 1.5 mm² | M6 | 100 | 100 |
63207061 | 2.5 mm² | M3 | 100 | 100 |
63207062 | 2.5 mm² | M4 | 100 | 100 |
63207063 | 2.5 mm² | M5 | 100 | 100 |
63207064 | 2.5 mm² | M6 | 100 | 100 |
63207065 | 2.5 mm² | M8 | 100 | 100 |
63207066 | 4 mm² | M4 | 100 | 100 |
63207067 | 4 mm² | M5 | 100 | 100 |
63207068 | 4 mm² | M6 | 100 | 100 |
63207069 | 4 mm² | M8 | 100 | 100 |
63207071 | 6 mm² | M4 | 100 | 100 |
63207072 | 6 mm² | M5 | 100 | 100 |
63207073 | 6 mm² | M6 | 100 | 100 |
63207074 | 6 mm² | M8 | 100 | 100 |
63207075 | 10 mm² | M5 | 100 | 100 |
63207076 | 10 mm² | M6 | 100 | 100 |
63207077 | 10 mm² | M8 | 100 | 100 |
63207078 | 10 mm² | M10 | 100 | 100 |
63207079 | 10 mm² | M12 | 100 | 100 |
63207080 | 16 mm² | M5 | 100 | 100 |
63207081 | 16 mm² | M6 | 100 | 100 |
63207082 | 16 mm² | M8 | 100 | 100 |
63207083 | 16 mm² | M10 | 100 | 100 |
63207084 | 16 mm² | M12 | 100 | 100 |
閉じる
すべて表示