SPARE TOOL CAT 8 CABLE EATER
ケーブル・エントリー・ツール; 6.0mm - 9.0mm; オレンジ

¥509
在庫あり
型番
61830340
(¥509/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SPARE TOOL CAT 8 CABLE EATER cable pull-in tool -  Primary Image
SPARE TOOL CAT 8 CABLE EATER cable pull-in tool -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

アプリケーション

  • SILVYN® RILL PA6 SINUSおよびCable-Eater式コンジット用ケーブル引き込み工具
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・エントリー・ツール

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

最小結束径

6.0 mm

最大結束径用

9.0 mm

カラー

オレンジ

製品特性

難燃性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Spare tool Cable-Eaterの全製品

型番 最小結束径 カラー
61830340 6.0 mm オレンジ
61830350 10.0 mm オレンジ
61830360 17.0 mm オレンジ
61830380 29.0 mm オレンジ
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!