SPARE TOOL CAT 32 CABLE EATER
ケーブル・エントリー・ツール; 29.0mm - 32.0mm; オレンジ
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
アプリケーション
- SILVYN® RILL PA6 SINUSおよびCable-Eater式コンジット用ケーブル引き込み工具
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・エントリー・ツール
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
最小結束径
29.0 mm
最大結束径用
32.0 mm
カラー
オレンジ
製品特性
難燃性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。