CABLE EATER SHR-25-PPBW WH
ケーブル・バンドル・コンジット; 21.0mm - 25.0mm; 白
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- EASY-ENTRYじょうご型プラスチック製スリーブにより、導体を簡単、迅速、かつ安全に挿入できます
- 十分な強度を実現し、電流伝導率を向上
アプリケーション
- 制御盤および装置の製造
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・バンドル・コンジット
パッケージタイプ
プーリー
梱包単位 (VPE)
20.000
製品構成
内径
25.0
全長
20 m
パネル厚さ
1.0 mm
最小結束径
21.0 mm
最大結束径用
25.0 mm
材質
ポリプロピレン
カラー
白
製品特性
最低温度
-30 °C
最大温度
85 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Cable-Eater bunched cable conduitの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | カラー | |
---|---|---|---|---|
61830300 | 6.0 mm | 9.0 mm | 黒 | |
61830302 | 6.0 mm | 9.0 mm | 白 | |
61830310 | 10.0 mm | 16.0 mm | 黒 | |
61830312 | 10.0 mm | 16.0 mm | 白 | |
61830320 | 17.0 mm | 23.0 mm | 黒 | |
61830322 | 17.0 mm | 23.0 mm | 白 | |
61830330 | 21.0 mm | 25.0 mm | 黒 | |
61830332 | 21.0 mm | 25.0 mm | 白 | |
61830333 | 29.0 mm | 32.0 mm | 白 | |
61830335 | 29.0 mm | 32.0 mm | 黒 | |
61830390 | 6.0 mm | 9.0 mm | ライトグレー | |
61830391 | 10.0 mm | 16.0 mm | ライトグレー | |
61830392 | 17.0 mm | 23.0 mm | ライトグレー | |
61830393 | 21.0 mm | 25.0 mm | ライトグレー | |
61830394 | 29.0 mm | 32.0 mm | ライトグレー | |
61830396 | 10.0 mm | 16.0 mm | 黒 | |
61830397 | 17.0 mm | 23.0 mm | 黒 | |
61830398 | 21.0 mm | 25.0 mm | 黒 | |
61830401 | 10.0 mm | 16.0 mm | 白 | |
61830402 | 17.0 mm | 23.0 mm | 白 | |
61830403 | 21.0 mm | 25.0 mm | 白 | |
61830406 | 10.0 mm | 16.0 mm | ライトグレー | |
61830407 | 17.0 mm | 23.0 mm | ライトグレー | |
61830408 | 21.0 mm | 25.0 mm | ライトグレー |
閉じる
すべて表示