CABLE EATER SHR-15-PPG
ケーブル・バンドル・コンジット; 10.0mm - 16.0mm; ライトグレー

¥569
在庫切れ
型番
61830391
(¥569/PC)
税込

一時的な在庫切れ

CABLE EATER SHR-15-PPG bunched cable conduit -  Primary Image
CABLE EATER SHR-15-PPG bunched cable conduit -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • EASY-ENTRYじょうご型プラスチック製スリーブにより、導体を簡単、迅速、かつ安全に挿入できます
  • 十分な強度を実現し、電流伝導率を向上

アプリケーション

  • 制御盤および装置の製造
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・バンドル・コンジット

パッケージタイプ

プーリー

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

内径

15.0

全長

50 m

パネル厚さ

0.8 mm

最小結束径

10.0 mm

最大結束径用

16.0 mm

材質

ポリプロピレン

カラー

ライトグレー

製品特性

最低温度

-30 °C

最大温度

85 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Cable-Eater bunched cable conduitの全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー
61830300 6.0 mm 9.0 mm
61830302 6.0 mm 9.0 mm
61830310 10.0 mm 16.0 mm
61830312 10.0 mm 16.0 mm
61830320 17.0 mm 23.0 mm
61830322 17.0 mm 23.0 mm
61830330 21.0 mm 25.0 mm
61830332 21.0 mm 25.0 mm
61830333 29.0 mm 32.0 mm
61830335 29.0 mm 32.0 mm
61830390 6.0 mm 9.0 mm ライトグレー
61830391 10.0 mm 16.0 mm ライトグレー
61830392 17.0 mm 23.0 mm ライトグレー
61830393 21.0 mm 25.0 mm ライトグレー
61830394 29.0 mm 32.0 mm ライトグレー
61830396 10.0 mm 16.0 mm
61830397 17.0 mm 23.0 mm
61830398 21.0 mm 25.0 mm
61830401 10.0 mm 16.0 mm
61830402 17.0 mm 23.0 mm
61830403 21.0 mm 25.0 mm
61830406 10.0 mm 16.0 mm ライトグレー
61830407 17.0 mm 23.0 mm ライトグレー
61830408 21.0 mm 25.0 mm ライトグレー
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!