SKINDICHT® SHV-M 32X1.5/29/26
ケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 23.0 - 25.8 mm; レンチ幅 1: 40.0; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar;

¥2,336
在庫あり
型番
52105420
(¥2,336/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® SHV-M 32X1.5/29/26 cable gland -  Primary Image
SKINDICHT® SHV-M 32X1.5/29/26 cable gland -  Primary Image SKINDICHT® SHV-M 32X1.5/29/26 cable gland -   Other Image
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
  • 防水性
  • 傷をつけにくいケーブルクランプ
  • 堅牢
  • 高ストレインリリーフ

アプリケーション

  • 円錐形のシールエレメントを備えた防水ケーブルグランド。
  • ポンプ
  • フロータースイッチ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ケーブルグランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

42.5 mm

光幅

26.0 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 32

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8.0 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

40.0 mm

レンチサイズ 2

40.0 mm

六角コーナー寸法

43.5 mm

最小クランプ範囲

23.0 mm

最大クランプ範囲

25.8 mm

EMCシールド

いいえ

ネジ式シール部材

Oリング

ケーブル側シール材

シーリング・コーン

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

カラー

金属

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar

防爆エリアでの使用

いいえ

固定時最低温度

-20 °C

固定時最大温度

80 °C

Min. temperatur

-20 °C

Max. temperatur

80 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

ストレインリリーフ
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
SKINDICHT® SHV-Mの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
52105270 M 12 3.0 mm 4.8 mm 50
52105280 M 16 4.5 mm 5.8 mm 50
52105290 M 16 5.5 mm 6.8 mm 50
52105300 M 20 6.0 mm 6.8 mm 25
52105310 M 20 6.5 mm 8.8 mm 25
52105320 M 20 6.5 mm 8.8 mm 25
52105330 M 20 9.0 mm 10.8 mm 25
52105340 M 20 9.0 mm 10.8 mm 25
52105350 M 20 9.5 mm 12.8 mm 25
52105360 M 20 13.0 mm 14.8 mm 25
52105370 M 25 13.5 mm 15.8 mm 25
52105380 M 25 15.0 mm 17.8 mm 25
52105390 M 25 17.5 mm 19.8 mm 25
52105400 M 32 17.5 mm 21.8 mm 10
52105410 M 32 19.0 mm 23.8 mm 10
52105420 M 32 23.0 mm 25.8 mm 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!