SKINDICHT® SHV-M 25X1.5/21/16
ケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 13.5 - 15.8 mm; レンチ幅 1: 30.0; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
CE marked
特長
- 防水性
- 傷をつけにくいケーブルクランプ
- 堅牢
- 高ストレインリリーフ
アプリケーション
- 円錐形のシールエレメントを備えた防水ケーブルグランド。
- ポンプ
- フロータースイッチ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ケーブルグランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
38.5 mm
光幅
16.0 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ長
7.0 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
30.0 mm
レンチサイズ 2
30.0 mm
六角コーナー寸法
33.5 mm
最小クランプ範囲
13.5 mm
最大クランプ範囲
15.8 mm
EMCシールド
いいえ
ネジ式シール部材
Oリング
ケーブル側シール材
シーリング・コーン
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
固定時最低温度
-20 °C
固定時最大温度
80 °C
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
80 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
ストレインリリーフ
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
SKINDICHT® SHV-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52105270 | M 12 | 3.0 mm | 4.8 mm | 50 | ||
52105280 | M 16 | 4.5 mm | 5.8 mm | 50 | ||
52105290 | M 16 | 5.5 mm | 6.8 mm | 50 | ||
52105300 | M 20 | 6.0 mm | 6.8 mm | 25 | ||
52105310 | M 20 | 6.5 mm | 8.8 mm | 25 | ||
52105320 | M 20 | 6.5 mm | 8.8 mm | 25 | ||
52105330 | M 20 | 9.0 mm | 10.8 mm | 25 | ||
52105340 | M 20 | 9.0 mm | 10.8 mm | 25 | ||
52105350 | M 20 | 9.5 mm | 12.8 mm | 25 | ||
52105360 | M 20 | 13.0 mm | 14.8 mm | 25 | ||
52105370 | M 25 | 13.5 mm | 15.8 mm | 25 | ||
52105380 | M 25 | 15.0 mm | 17.8 mm | 25 | ||
52105390 | M 25 | 17.5 mm | 19.8 mm | 25 | ||
52105400 | M 32 | 17.5 mm | 21.8 mm | 10 | ||
52105410 | M 32 | 19.0 mm | 23.8 mm | 10 | ||
52105420 | M 32 | 23.0 mm | 25.8 mm | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ