SKINTOP® SDVR-M 25 ATEX
シーリングインサート; M 25; 黒

¥720
在庫あり
型番
54113033
(¥720/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® SDVR-M 25 ATEX sealing insert -  Primary Image
SKINTOP® SDVR-M 25 ATEX sealing insert -  Primary Image
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
CCCex-certified
CCCex-certified
CE marked
CE marked

特長

  • 爆発の危険のある領域のための恒久的かつ安全なシーリング
  • 組立が簡単
  • 高い保護等級

アプリケーション

  • SKINTOP® SDV-Mは、SKINTOP® MS-M ATEX、MS-M ATEX BRUSH、またはSKINTOP® K-M ATEX plus (青)と共に使用されます。
  • 装置グループII / カテゴリ2G+1D
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

シーリングインサート

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

スロット

いいえ

全体高さ

17 mm

ネジサイズ

M 25

EMCシールド

いいえ

材質

クロロプレンゴム

材質 短縮形

CR

カラー

製品特性

IP保護等級

IP 66
IP 68 - 10 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

はい

短時間最大温度

90 °C

Min. temperatur

-30 °C

Max. temperatur

70 °C

最低温度

-30 °C

最大温度

70 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:CCCex

はい

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® SDV-M ATEXの全製品

型番 ネジサイズ ケーブル挿入口数 梱包単位 (VPE)
54113002 M 12 50
54113012 M 16 50
54113013 M 16 50
54113022 M 20 50
54113023 M 20 50
54113032 M 25 50
54113033 M 25 25
54113042 M 32 25
54113043 M 32 25
54113052 M 40 25
54113062 M 50 10
54113072 M 63 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!