SKINDICHT® BLK-M 63X1.5 RAL 7035 LGY
ブランキング・プラグ; ネジサイズ: M 63; ポリスチレン; ハロゲンフリー;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
特長
- ネジ穴埋め用
- 費用効果の高いソリューション
アプリケーション
- 制御盤製造
- 配電盤
- 中継ボックス
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ブランキング・プラグ
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
全体幅
70 mm
全体高さ
17 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 63
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
ポリスチレン
本体材質 短縮形
PS
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-25 °C
Max. temperatur
60 °C
最低温度
-25 °C
最大温度
60 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB