SKINDICHT® BLK-M 20X1.5 RAL 7035 LGY
ブランキング・プラグ; ネジサイズ: M 20; ポリスチレン; ハロゲンフリー;

¥14
在庫あり
型番
52006620
(¥14/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® BLK-M 20X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -  Primary Image
SKINDICHT® BLK-M 20X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -  Primary Image SKINDICHT® BLK-M 20X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-M 20X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • ネジ穴埋め用
  • 費用効果の高いソリューション

アプリケーション

  • 制御盤製造
  • 配電盤
  • 中継ボックス
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ブランキング・プラグ

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

全体幅

24 mm

全体高さ

9.5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

6 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

ポリスチレン

本体材質 短縮形

PS

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

IP保護等級

IP 54

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-25 °C

Max. temperatur

60 °C

最低温度

-25 °C

最大温度

60 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB
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
SKINDICHT® BLK-Mの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 梱包単位 (VPE)
52006600 M 12 6 mm 100
52006610 M 16 6 mm 100
52006620 M 20 6 mm 100
52006630 M 25 8 mm 100
52006640 M 32 8 mm 50
52006650 M 40 8 mm 25
52006660 M 50 10 mm 25
52006670 M 63 12 mm 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!