SKINTOP® LOCATOR M32-M63
ポジショニングツール; M 32, M 40, M 50, M 63
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- 開閉器盤にSKINTOP® ケーブルグランドを簡単に取付(壁の厚さには無関係)
- 穴開け作業での失敗なし
- SKINTOP® LOCATORをすばやく簡単にキャビネット壁面に直接設置
アプリケーション
- ケーブルおよびコンジットグランドを素早く割当て
- Mネジケーブルグランドに最適
- ケーブル グランド用の穴開けが必要な場合: コントロールキャビネットの小~中規模製作者 電気設置業者
- スチールエンクロージャ壁専用キットを使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ポジショニングツール
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
穴径
3 mm
ネジサイズ
M 63
製品特性
防爆エリアでの使用
はい
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
60 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
60 °C