SKINTOP® LOCATOR M12-M25
ポジショニングツール; M 12, M 16, M 20, M 25

¥15,034
在庫あり
型番
61791330
(¥15,034/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® LOCATOR M12-M25 Positioning tool -  Primary Image
SKINTOP® LOCATOR M12-M25 Positioning tool -  Primary Image SKINTOP® LOCATOR M12-M25 Positioning tool -   Other Image SKINTOP® LOCATOR M12-M25 Positioning tool -   Other Image SKINTOP® LOCATOR M12-M25 Positioning tool -   Other Image SKINTOP® LOCATOR M12-M25 Positioning tool -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 開閉器盤にSKINTOP® ケーブルグランドを簡単に取付(壁の厚さには無関係)
  • 穴開け作業での失敗なし
  • SKINTOP® LOCATORをすばやく簡単にキャビネット壁面に直接設置

アプリケーション

  • ケーブルおよびコンジットグランドを素早く割当て
  • Mネジケーブルグランドに最適
  • ケーブル グランド用の穴開けが必要な場合: コントロールキャビネットの小~中規模製作者 電気設置業者
  • スチールエンクロージャ壁専用キットを使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ポジショニングツール

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

穴径

3 mm

ネジサイズ

M 25

製品特性

防爆エリアでの使用

はい

Min. temperatur

-20 °C

Max. temperatur

60 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

60 °C
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
SKINTOP® LOCATORの全製品

型番 ネジサイズ 梱包単位 (VPE)
61791330 M 25 1
61791331 M 63 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!