SKINMATIC KB-M 20X1.5
スレッドドリル; M 20; ドリルの長さ: 40
¥42,950
在庫あり
型番
61791276
(¥42,950/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
アプリケーション
- Mネジの下穴あけおよびネジ切タップ同時加工。特に、薄いコンポーネントやシートメタルに最適。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINMATIC®
製品タイプ
スレッドドリル
重量
0.216 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
165 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
材質
スチール
ドリル長
40
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。