SKINMATIC KB-M 16X1.5
スレッドドリル; M 16; ドリルの長さ: 35

¥32,519
在庫あり
型番
61791275
(¥32,519/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINMATIC KB-M 16X1.5 tap drill -  Primary Image
SKINMATIC KB-M 16X1.5 tap drill -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

アプリケーション

  • Mネジの下穴あけおよびネジ切タップ同時加工。特に、薄いコンポーネントやシートメタルに最適。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINMATIC®

製品タイプ

スレッドドリル

重量

0.123 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

全長

150 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 16

材質

スチール

ドリル長

35

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINMATIC® KB-Mの全製品

型番 ネジサイズ ドリル長
61791274 M 12 30
61791275 M 16 35
61791276 M 20 40
61791277 M 25 45
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!