FO-TOOL-KIT
FOCツールバッグ; 光ファイバーケーブルタイプ: GOF;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- GOF光ファイバーケーブルおよびコネクターの準備に必要なすべての一般的な工具、洗浄剤、および必要な付属品を1つの製品番号で提供します。
- 特殊な刃先でアラミド繊維を簡単にカットできるアラミド鋏。
- 光ファイバー・ケーブルの導通試験、光断線や故障の識別に使用する、はっきりと見えるコンパクトな赤色光源。
- 繊維の各層をストリッピングするための一般的な直径用のダイス付き繊維ストリッピングプライヤー。
- 糸くずの出ないクリーニングクロスとクリーニング剤。実用的な3ウェイ・ディスペンサーで、繊維を簡単かつ徹底的にクリーニングします。
- 残留繊維を安全に回収・保管するためのピンセットと容器。
- 1.25mmと2.5mmのフェルールを安全かつ簡単にクリーニングできるフェルール・クリーナー。最大800回の洗浄作業が可能。
- コネクタ端面の汚れを除去するクリーニングカートリッジ。
- 調節可能なヒップベルトで快適な持ち運びができ、複数のインナーコンパートメントで収納スペースも十分。
アプリケーション
- GOF光ファイバーケーブルのFibre Fast Connectコネクタの正しい組み立てと取り付け。
- ツールバッグはフル装備のみ。消耗品は個別に再購入できる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
FOCツールバッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
製品構成
コネクタタイプ
SC
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-4に準拠したSC
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。