FO-CONNECTOR-CLEANER-REPLACEMENT
FOCコネクタークリーナー・スペアカートリッジ; 光ファイバーケーブルタイプ: GOF;

¥16,470
在庫あり
型番
38115842
(¥16,470/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

FO-CONNECTOR-CLEANER-REPLACEMENT fibre optic connector cleaner replacement -  Primary Image
FO-CONNECTOR-CLEANER-REPLACEMENT fibre optic connector cleaner replacement -  Primary Image FO-CONNECTOR-CLEANER-REPLACEMENT fibre optic connector cleaner replacement -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • GOF光ファイバーケーブルおよびコネクターの準備に必要なすべての一般的な工具、洗浄剤、および必要な付属品を1つの製品番号で提供します。
  • 特殊な刃先でアラミド繊維を簡単にカットできるアラミド鋏。
  • 光ファイバー・ケーブルの導通試験、光断線や故障の識別に使用する、はっきりと見えるコンパクトな赤色光源。
  • 繊維の各層をストリッピングするための一般的な直径用のダイス付き繊維ストリッピングプライヤー。
  • 糸くずの出ないクリーニングクロスとクリーニング剤。実用的な3ウェイ・ディスペンサーで、繊維を簡単かつ徹底的にクリーニングします。
  • 残留繊維を安全に回収・保管するためのピンセットと容器。
  • 1.25mmと2.5mmのフェルールを安全かつ簡単にクリーニングできるフェルール・クリーナー。最大800回の洗浄作業が可能。
  • コネクタ端面の汚れを除去するクリーニングカートリッジ。
  • 調節可能なヒップベルトで快適な持ち運びができ、複数のインナーコンパートメントで収納スペースも十分。

アプリケーション

  • GOF光ファイバーケーブルのFibre Fast Connectコネクタの正しい組み立てと取り付け。
  • ツールバッグはフル装備のみ。消耗品は個別に再購入できる。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

FOCコネクタークリーナー・スペアカートリッジ

重量

0.069 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

製品構成

コネクタタイプ

SC

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-4に準拠したSC

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

HITRONIC® FO tool kitの全製品

型番 製品タイプ
38115778 FOCツールバッグ
38115779 FOCクリーニングクロス
38115780 FOC洗浄液
38115781 FOCアラミド鋏
38115782 FOCファイバー剥離ツール
38115787 FOCフェルール・クリーナー
38115788 FOCフェルール・クリーナー
38115841 FOCコネクタークリーナー
38115842 FOCコネクタークリーナー・スペアカートリッジ
38115859 FOC赤色光源
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!