SILVYN® KLICK-RH 28 GY
取付金具; 公称寸法: 28; ポリアミド
一時的な在庫切れ
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- ワンピースのため、紛失しやすい小さな部品がない。
- クリック機構で簡単に閉じられる。
- ホルダーの位置決めリブにより、平行な波形保護ケーブル管路を破れにくく固定します。
- ハウジングのM5/M6ネジを使用するか、Cプロファイルレールに挿入して簡単に組み立てられる。
- グルーブシステムにより、隣り合わせの設置が可能。
アプリケーション
- 平行波形保護ケーブル管路の固定および/またはガイドに適しています。
- SILVYN® RILL PA 6およびSILVYN® RILL PA 12保護ケーブル導管用。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
取付金具
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
全長
42 mm
全体幅
16 mm
全体高さ
40.5 mm
寸法
28
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
SILVYN® KLICK-RHの全製品
型番 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
65500630 | 10 | グレー | 50 |
65500631 | 13 | グレー | 50 |
65500632 | 16 | グレー | 50 |
65500633 | 18 | グレー | 50 |
65500634 | 21 | グレー | 50 |
65500635 | 28 | グレー | 25 |
65500636 | 34 | グレー | 25 |
65500637 | 42 | グレー | 25 |
65500638 | 54 | グレー | 10 |
65500639 | 10 | 黒 | 50 |
65500640 | 13 | 黒 | 50 |
65500641 | 16 | 黒 | 50 |
65500642 | 18 | 黒 | 50 |
65500643 | 21 | 黒 | 50 |
65500644 | 28 | 黒 | 25 |
65500645 | 34 | 黒 | 25 |
65500646 | 42 | 黒 | 25 |
65500647 | 54 | 黒 | 10 |
閉じる
すべて表示