SILVYN® KLICK-RH 10 GY
取付金具; 公称寸法: 10; ポリアミド

¥306
在庫あり
型番
65500630
(¥306/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® KLICK-RH 10 GY holder -  Primary Image
SILVYN® KLICK-RH 10 GY holder -  Primary Image
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
  • ワンピースのため、紛失しやすい小さな部品がない。
  • クリック機構で簡単に閉じられる。
  • ホルダーの位置決めリブにより、平行な波形保護ケーブル管路を破れにくく固定します。
  • ハウジングのM5/M6ネジを使用するか、Cプロファイルレールに挿入して簡単に組み立てられる。
  • グルーブシステムにより、隣り合わせの設置が可能。

アプリケーション

  • 平行波形保護ケーブル管路の固定および/またはガイドに適しています。
  • SILVYN® RILL PA 6およびSILVYN® RILL PA 12保護ケーブル導管用。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

取付金具

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

全長

23 mm

全体幅

16 mm

全体高さ

23.5 mm

寸法

10

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

グレー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

115 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® KLICK-RHの全製品

型番 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
65500630 10 グレー 50
65500631 13 グレー 50
65500632 16 グレー 50
65500633 18 グレー 50
65500634 21 グレー 50
65500635 28 グレー 25
65500636 34 グレー 25
65500637 42 グレー 25
65500638 54 グレー 10
65500639 10 50
65500640 13 50
65500641 16 50
65500642 18 50
65500643 21 50
65500644 28 25
65500645 34 25
65500646 42 25
65500647 54 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!