SILVYN® FPAC 28 GY
Iコネクター; 公称寸法: 28; コンジット外径用: 28mm; クリア幅: 19.5mm; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66

¥1,342
在庫切れ
型番
55507020
(¥1,342/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FPAC 28 GY I-coupler -  Primary Image
SILVYN® FPAC 28 GY I-coupler -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • パラレルコルゲートコンジットをオプションで延長

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 延長用コンジットカプラー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

Iコネクタ

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

81 mm

全体幅

44 mm

光幅

19.5 mm

寸法

28

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

28 mm

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® FPACの全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE)
55507000 16 10
55507001 20 5
55507005 16 10
55507006 20 5
55507010 21 10
55507011 25 5
55507015 21 10
55507016 25 10
55507020 28 10
55507025 28 10
55507030 34 10
55507031 42 2
55507032 54 2
55507035 34 10
55507036 42 2
55507037 54 2
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!