SILVYN® FPAC 28 BK
Iコネクター; 公称寸法: 28; コンジット外径用: 28mm; クリア幅: 19.5mm; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 迅速に組立可能
- 高抗張力
- パラレルコルゲートコンジットをオプションで延長
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- 延長用コンジットカプラー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
Iコネクタ
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
全長
81 mm
全体幅
44 mm
光幅
19.5 mm
寸法
28
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
28 mm
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ