SILVYN® FCL 42 BK
取付金具; 公称寸法: 42; コンジット外径用: 42mm; ポリアミド

¥627
在庫あり
型番
55506965
(¥627/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® FCL 42 BK holder -  Primary Image
SILVYN® FCL 42 BK holder -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 高い機械的強度
  • リブによるコンジットの保持
  • 緩い部品なし

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • あらゆる用途でのマシン壁面へのコンジット固定
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

取付金具

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全体幅

57 mm

全体高さ

60 mm

寸法

42

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

42 mm

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® FCLの全製品

型番 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
55506900 10 グレー 10
55506905 10 10
55506910 13 グレー 10
55506915 13 10
55506920 16 グレー 10
55506925 16 10
55506930 21 グレー 10
55506935 21 10
55506940 28 グレー 10
55506945 28 10
55506949 32 グレー 10
55506950 34 グレー 10
55506954 32 10
55506955 34 10
55506960 42 グレー 5
55506965 42 5
55506970 54 グレー 5
55506975 54 5
55506980 18 グレー 10
55506985 18 10
55507400 20 グレー 10
55507405 20 10
55507410 25 グレー 10
55507415 25 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!