SILVYN® FCL 18 GY
取付金具; 公称寸法: 18; コンジット外径用: 18mm; ポリアミド
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 高い機械的強度
- リブによるコンジットの保持
- 緩い部品なし
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- あらゆる用途でのマシン壁面へのコンジット固定
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
取付金具
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
全体幅
32 mm
全体高さ
36 mm
寸法
18
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
18 mm
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
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
SILVYN® FCLの全製品
型番 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
55506900 | 10 | グレー | 10 |
55506905 | 10 | 黒 | 10 |
55506910 | 13 | グレー | 10 |
55506915 | 13 | 黒 | 10 |
55506920 | 16 | グレー | 10 |
55506925 | 16 | 黒 | 10 |
55506930 | 21 | グレー | 10 |
55506935 | 21 | 黒 | 10 |
55506940 | 28 | グレー | 10 |
55506945 | 28 | 黒 | 10 |
55506949 | 32 | グレー | 10 |
55506950 | 34 | グレー | 10 |
55506954 | 32 | 黒 | 10 |
55506955 | 34 | 黒 | 10 |
55506960 | 42 | グレー | 5 |
55506965 | 42 | 黒 | 5 |
55506970 | 54 | グレー | 5 |
55506975 | 54 | 黒 | 5 |
55506980 | 18 | グレー | 10 |
55506985 | 18 | 黒 | 10 |
55507400 | 20 | グレー | 10 |
55507405 | 20 | 黒 | 10 |
55507410 | 25 | グレー | 10 |
55507415 | 25 | 黒 | 10 |
閉じる
すべて表示