SILVYN® US-AS 19
エンドスリーブ; 公称寸法: 19; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 19;

¥538
在庫あり
型番
61802210
(¥538/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® US-AS 19 terminal sleeve -  Primary Image
SILVYN® US-AS 19 terminal sleeve -  Primary Image SILVYN® US-AS 19 terminal sleeve -   Secondary Image SILVYN® US-AS 19 terminal sleeve -   Secondary Image SILVYN® US-AS 19 terminal sleeve -   Other Image SILVYN® US-AS 19 terminal sleeve -   Other Image SILVYN® US-AS 19 terminal sleeve -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

特長

  • ケーブルの損傷を防止

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® AS
  • コンジットエンドカバー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

コンジットサイズに対応

19

屈曲保護

いいえ

光幅

14.5 mm

寸法

19

EMCシールド

いいえ

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

250 °C
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® US-ASの全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE)
61802180 10 50
61802190 14 50
61802200 17 50
61802210 19 50
61802220 21 50
61802230 27 25
61802240 36 25
61802250 45 20
61802270 56 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!