SILVYN® LCC-E 20
エンドスリーブ; 公称寸法: 20; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 20;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- ケーブルの損傷を防止
アプリケーション
- コンジットエンドカバー
- コンジットコネクタを使用しない場合
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
エンドスリーブ
ロックナット付
いいえ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
コンジットサイズに対応
20
屈曲保護
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
内径
15.3
外径
22.9 mm
全長
23 mm
寸法
20
EMCシールド
いいえ
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ