SILVYN® LCC-E 12
エンドスリーブ; 公称寸法: 12; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 12;

¥273
在庫切れ
型番
61805610
(¥273/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LCC-E 12 terminal sleeve -  Primary Image
SILVYN® LCC-E 12 terminal sleeve -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • ケーブルの損傷を防止

アプリケーション

  • コンジットエンドカバー
  • コンジットコネクタを使用しない場合
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

エンドスリーブ

ロックナット付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

コンジットサイズに対応

12

屈曲保護

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

内径

8.6

外径

16.1 mm

全長

16.3 mm

寸法

12

EMCシールド

いいえ

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® LCC-Eの全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE)
61805600 10 10
61805610 12 10
61805620 16 10
61805630 20 10
61805640 25 10
61805650 32 10
61805660 40 1
61805670 50 4
61805680 63 1
61805690 75 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!