SILVYN® LTP-E 10
ねじ込み式スリーブ; 公称寸法: 10; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 1/4; 真鍮;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- ケーブルの損傷を防止
アプリケーション
- コンジットエンドカバー
- コンジットコネクタを使用しない場合
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
ねじ込み式スリーブ
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
コンジットサイズに対応
1/4
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
5.6
外径
13.8 mm
全長
16.3 mm
光幅
5.6 mm
寸法
10
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
はい
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23