EPIC® ZW M25 PG21
アダプター; M 25; Wrench width: 30mm; 真鍮 ニッケルめっき
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- コネクターハウジングに余裕を持たせ、バリエーションによっては、メートルネジとPGネジの互換性を持たせるアダプターとして機能します。
- オープンエンドスパナで簡単に組み立てられる。
- 異なるスレッドサイズで利用可能。
- メートルまたはPGケーブルグランドとの組み合わせが可能(品目による)。
- Oリング装着により、ハウジングへの最適なシーリングが可能(保護等級IP 68(5 bar))。
アプリケーション
- 多くのEPIC®長方形コネクタハウジングに使用できます。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
アダプター
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
PG 21
外ネジ
M 25
ネジサイズ
M 25
レンチサイズ
30
シールタイプ
Oリング
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:GGVS
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® Collarの全製品
型番 | ネジサイズ | レンチサイズ | 梱包単位 (VPE) | 製品タイプ | インナースレッド | 外ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10016000 | M 20 | 23 | 50 | カラー | M 20 | M 20 | |
10016001 | M 25 | 28 | 50 | カラー | M 25 | M 25 | |
10016002 | M 32 | 36 | 50 | カラー | M 32 | M 32 | |
10016003 | M 40 | 46 | 50 | カラー | M 40 | M 40 | |
10016004 | M 20 | 22 | 100 | アダプター | PG 13,5 | M 20 | |
10016005 | M 20 | 24 | 100 | アダプター | PG 16 | M 20 | |
10016006 | M 25 | 30 | 100 | アダプター | PG 21 | M 25 | |
10016007 | M 32 | 40 | 50 | アダプター | PG 29 | M 32 |
閉じる
すべて表示