SILVYN FCL 18 BK

SILVYN® FCL,コルゲートチューブ,スリットチューブ,取付サドル,台座,ハロゲンフリー,耐UV,サイズ 18, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格,

¥161
在庫切れ
型番
55506985
(¥161/PC)
税込
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® FCL - SILVYN® FPAS用コンジットホルダ

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • あらゆる用途でのマシン壁面へのコンジット固定

製品構成

  • 一体型コンジットホルダー、固定用ボアホール付き

製品特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 一体型コンジットホルダー

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用ホルダー

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用ホルダー
  • 耐UVおよび耐候性

SILVYN® FCLの全製品

型番 公称サイズ 穴直径 (mm) アクション
55506905 10.0 5.0
55506915 13.0 5.0
55506925 16.0 5.0
55506985 18.0 6.0
55506935 21.0 6.0
55506945 28.0 6.0
55506955 34.0 6.0
55506965 42.0 6.0
55506975 54.0 6.0
55506900 10.0 5.0
55506910 13.0 5.0
55506920 16.0 5.0
55506980 18.0 6.0
55506930 21.0 6.0
55506940 28.0 6.0
55506950 34.0 6.0
55506960 42.0 6.0
55506970 54.0 6.0
55507415 25.0 6.0
55507400 20.0 6.0
55507405 20.0 6.0
55507410 25.0 6.0
55506954 32.0 6.0
55506949 32.0 6.0