SILVYN FPAG M20 X 1.5/1 GY

SILVYN® FPAG-M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,ハロゲンフリー,メトリック寸法20 X 1.5/1, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

¥266
在庫切れ
型番
55506330
(¥266/PC)
税込
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® FPAG-M - コンジットコネクタ、SILVYN® FPAS用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • メートル接続ネジ
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

製品特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 黒色、UV耐性および耐候性

温度範囲

  • -50°C~+135°C

保護等級

  • IP 66

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® FPAG-Mの全製品

型番 メートル法サイズ コンジットの外径Ø (mm) アクション
55506305 12 x 1.5 10.0
55506315 16 x 1.5 13.0
55506325 16 x 1.5 15.8
55506335 20 x 1.5 15.8
55506345 20 x 1.5 21.2
55507055 20 x 1.5 18.5
55506355 25 x 1.5 28.5
55506365 32 x 1.5 34.5
55506375 40 x 1.5 42.5
55506385 50 x 1.5 42.5
55506395 50 x 1.5 54.5
55506405 63 x 1.5 54.5
55506475 63 x 1.5 67.2
55506300 12 x 1.5 10.0
55506310 16 x 1.5 13.0
55506320 16 x 1.5 15.8
55506330 20 x 1.5 15.8
55506340 20 x 1.5 21.2
55507050 20 x 1.5 18.5
55506350 25 x 1.5 28.5
55506360 32 x 1.5 34.5
55506370 40 x 1.5 42.5
55506380 50 x 1.5 42.5
55506390 50 x 1.5 54.5
55506400 63 x 1.5 54.5
55506470 63 x 1.5 67.2
55506357 25 x 1.5 25.0
55506341 20 x 1.5 20.0
55506346 20 x 1.5 20.0
55506351 25 x 1.5 25.0