SKINDICHT BLK PG 11 RAL 7035 LGY

プラスチック製封止プラグ,保護等級:IP54,ネジタイプ:PG11,色:ライトグレー(RAL7035相当),温度範囲:-25℃~+70℃,材質:ポリスチレン,CEマーキング,

¥29
在庫あり
型番
52005960
(¥29/PC)
税込
製品情報(PDF)
在庫あり-納期目安:5営業日


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

  • SKINDICHT® BLK / BLK-GL、PG接続ネジ付き真鍮製ブラインドプラグ、ネジ穴遮蔽用

アプリケーション

  • 制御盤製造
  • 配電盤
  • 中継ボックス

製品構成

  • PG接続ネジ

製品特徴

  • ドライバーで取付

温度範囲

  • 黒: -20°C~+70°C黒-GL: -40°C~+100°C

保護等級

  • IP 54
  • IP 68 (with O-Ring)

  • ライトグレー(RAL 7035)

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: スクリュープラグ
  • SKINDICHT® BLK-GLではグラスファイバー補強により高い安定性が得られます

SKINDICHT® BLK / BLK-GLの全製品

型番 型指定/サイズ ネジ長さ、D (mm) アクション
52005949 PG 7 6 mm
52005950 PG 9 6 mm
52005960 PG 11 6 mm
52005970 PG 13,5 6 mm
52005980 PG 16 6 mm
52005990 PG 21 8 mm
52006000 PG 29 8 mm
52006010 PG 36 10 mm
52006020 PG 42 10 mm
52006030 PG 48 12 mm
52024848 PG 7 6 mm
52024849 PG 9 6 mm
52024850 PG 11 6 mm
52024851 PG 13,5 6 mm
52024852 PG 16 6 mm
52024853 PG 21 8 mm
52024854 PG 29 8 mm
52024855 PG 36 10 mm
52024856 PG 42 10 mm
52024857 PG 48 12 mm