ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X4
単線; 1X4; 白; U0/U: 300/500 V; シリコン; -50°C - 180°C; 固定配線
在庫あり-納期目安:5営業日
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
UKCA marked
CE marked
特長
- 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します
アプリケーション
- 周囲温度が高く、従来の心線絶縁材質ではすぐに脆化する領域
- 主な用途 - 制御盤製造 - 家電および装置工学 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 加熱炉建設 - 高分子加工 - 発電機および変圧器製造
- ÖLFLEX® HEAT 180 SiZは、最新の太陽熱給湯システム用配管システムの電気センサーケーブルに適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
単線
重量
54 kg/km
銅指数
38.000 kg/km
銅指数 (lb)
255.320 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
1X4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
導体外径
4.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
シリコン
電線色
白
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
27.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
69.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 180 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
あり
PWISフリー
なし
耐水性
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
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GLの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0065102 | 0.5 mm² | 白 | 4.800 kg/km | 11 kg/km | |
0065103 | 0.75 mm² | 白 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
0065104 | 1 mm² | 白 | 9.600 kg/km | 17 kg/km | |
0065105 | 1.5 mm² | 白 | 14.400 kg/km | 23 kg/km | |
0065106 | 2.5 mm² | 白 | 24.000 kg/km | 36 kg/km | |
0065107 | 4 mm² | 白 | 38.000 kg/km | 54 kg/km | |
0065108 | 6 mm² | 白 | 58.000 kg/km | 80 kg/km | |
0065109 | 10 mm² | 白 | 96.000 kg/km | 133 kg/km | |
0065110 | 16 mm² | 白 | 154.000 kg/km | 198 kg/km | |
0065111 | 25 mm² | 白 | 240.000 kg/km | 301 kg/km | |
0065112 | 35 mm² | 白 | 336.000 kg/km | 401 kg/km | |
0065113 | 50 mm² | 白 | 480.000 kg/km | 567 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ