SILVYN® SAWING DEVICE WZ
バイス

¥20,699
在庫切れ
型番
61722280
(¥20,699/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® SAWING DEVICE WZ vice -  Primary Image
SILVYN® SAWING DEVICE WZ vice -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

アプリケーション

  • 保護メタルコンジットの直角切断用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

バイス

重量

1.065 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

最小切断範囲

18.3 mm

最大切断範囲

45.0 mm

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® viceの全製品

型番 製品タイプ 梱包単位 (VPE)
61722280 バイス 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!