SILVYN® CC01 CONDUIT CUTTER SMALL
電線管鋏; 直径(最大): 34mm
¥12,169
在庫切れ
型番
61722285
(¥12,169/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
特長
- プラスチック製コンジットを正しく安全に切断
アプリケーション
- パラレルコルゲート保護コンジットなどの非金属製コンジット用コンジット剪断機。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電線管鋏
重量
0.138 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
非金属保護ケーブル導管
製品構成
最大外径用
34 mm
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。