TY-GUN ERG 50B SPARE PART KNIFE
予備部品; ケーブルタイ幅用: 2.4mm
¥9,687
在庫切れ
型番
62120121
(¥9,687/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
特長
- 先端を360°回転させて簡単に組立可能
- エルゴノミックデザイン(丸みを帯びたデザイン)および優れた操作性
- ユーザーのストレスおよび負担の軽減
- 調整可能な張力設定および自動カット機構
- 開口部が広いため(幅25.4 mm)ケーブルタイの挿入が容易
アプリケーション
- プラスチック製ケーブルタイ用ケーブルタイガン
- 迅速で経済的な結束が可能、プラスチック製ケーブルタイの固定および取付
- 各ケーブルタイでの最適な張力設定による耐用年数の延長
- 床の廃棄物防止- ケーブルタイレストにより落下を防止します
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
予備部品
重量
0.002 kg
梱包単位 (VPE)
2.000
製品構成
ケーブルタイ幅用
2.4 mm
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。