FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C - 50
温度インジケーター; PUあたりのピース: 50
一時的な在庫切れ
特長
- 付属の温度インジケーターにより、電気機器を平らな面で目視検査できる。温度を超えると色が変化する。
- 過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能になります。これにより、工場のダウンタイムを回避するための適切な対策を講じることができる。
- 24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能する。
- 安全、迅速、簡単な取り付け。
- 異なる包装単位で入手可能。
アプリケーション
- 温度超過の表示用。
- 52℃から不可逆的な変色を起こす。
- 電気機器用。
- 乾燥した室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
温度インジケーター
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
PUあたりのピース
50
取付タイプ
付く
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベルの種類
安全標識
全体幅
45 mm
全体高さ
100 mm