SKINTOP® HYGIENIC SC NPT 1/2"
ケーブルグランド; NPT 1/2"; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 12 mm; レンチ幅 1: 24; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMCスクリーニング

特長
- 角やエッジのない滑らかな表面と輪郭を持つ衛生的なデザインは、液体や微生物などの残留物が蓄積し、食品加工機械に汚染のリスクをもたらすのを防ぎます。これにより、簡単で頻繁かつ安全な製品洗浄が可能になる。
- ヨーロッパと北米で複数の食品・飲料認証を取得。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。
- 高導電性でフレキシブルなコンタクトスプリングを内蔵し、銅編組シールドとグランドの間に低抵抗の移行を作り出し、最適なEMC保護を実現。
- 食品産業で使用されるケーブルグランドを容易に識別できるよう、青色のシール材を使用。
- FDA 21 CFR 177.2600に準拠したシーリング材で、特に北米の食品・飲料業界向け。
- 北米の衛生上重要なエリアでの使用についてNSF/ANSI 169(規格)に従って認証されています:特殊用途の食品機器および装置/食品ゾーンでの非接触使用用)。
- 衛生設計の原則(ガイドライン「衛生的な機械、器具および部品の設計基準」)を遵守し、欧州の衛生的なエリアでの使用についてEHEDGに基づき認証されています(認証タイプEL、認証クラスI AUX)。
アプリケーション
- EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
- 特に、製品ゾーンや直接食品を製造する環境に設置する必要がある、食品産業の衛生が重要な分野に適しています。
- また、製薬・化学産業の衛生が重要視される分野での使用にも適している。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
47 mm
光幅
12 mm
ネジタイプ
かくふかくさんじょうやく
ネジサイズ
NPT 1/2"
ネジピッチ
1,81
ネジ長
8.4 mm
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
24 mm
六角コーナー寸法
26.8 mm
最小クランプ範囲
9 mm
最大クランプ範囲
12 mm
EMCシールド
はい
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
ネジ式シール部材
フラットシール
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
本体材質
ステンレス鋼
本体材質 短縮形
V4A
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
認証:ECOLAB
はい
認証:NSF
はい
認証:FDA
はい
認証:FDA
CFR 21
認証:EHEDG
はい
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。