SKINTOP® HYGIENIC SC M12X1.5
ケーブルグランド; M 12; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 6 mm; レンチ幅 1: 16; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMCスクリーニング

¥9,056
在庫あり
型番
53105300
(¥9,056/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® HYGIENIC SC M12X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® HYGIENIC SC M12X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® HYGIENIC SC M12X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® HYGIENIC SC M12X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® HYGIENIC SC M12X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® HYGIENIC SC M12X1.5 cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
FDA certified
FDA certified
NSF certified
NSF certified
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
EHEDG
EHEDG

特長

  • 角やエッジのない滑らかな表面と輪郭を持つ衛生的なデザインは、液体や微生物などの残留物が蓄積し、食品加工機械に汚染のリスクをもたらすのを防ぎます。これにより、簡単で頻繁かつ安全な製品洗浄が可能になる。
  • ヨーロッパと北米で複数の食品・飲料認証を取得。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。
  • 高導電性でフレキシブルなコンタクトスプリングを内蔵し、銅編組シールドとグランドの間に低抵抗の移行を作り出し、最適なEMC保護を実現。
  • 食品産業で使用されるケーブルグランドを容易に識別できるよう、青色のシール材を使用。
  • FDA 21 CFR 177.2600に準拠したシーリング材で、特に北米の食品・飲料業界向け。
  • 北米の衛生上重要なエリアでの使用についてNSF/ANSI 169(規格)に従って認証されています:特殊用途の食品機器および装置/食品ゾーンでの非接触使用用)。
  • 衛生設計の原則(ガイドライン「衛生的な機械、器具および部品の設計基準」)を遵守し、欧州の衛生的なエリアでの使用についてEHEDGに基づき認証されています(認証タイプEL、認証クラスI AUX)。

アプリケーション

  • EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
  • 特に、製品ゾーンや直接食品を製造する環境に設置する必要がある、食品産業の衛生が重要な分野に適しています。
  • また、製薬・化学産業の衛生が重要視される分野での使用にも適している。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

38.4 mm

光幅

6 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

6.5 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

16 mm

レンチサイズ 2

16 mm

六角コーナー寸法

18.8 mm

最小クランプ範囲

4 mm

最大クランプ範囲

6 mm

EMCシールド

はい

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

ネジ式シール部材

フラットシール

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

本体材質

ステンレス鋼

本体材質 短縮形

V4A

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

1型
2型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-20 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

はい

認証:NSF

はい

認証:FDA

はい

認証:FDA

CFR 21

認証:EHEDG

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® HYGIENIC SC Mの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ1 梱包単位 (VPE)
53105300 M 12 16 mm 5
53105301 M 16 20 mm 5
53105302 M 20 24 mm 5
53105303 M 25 29 mm 5
53105314 M 32 36 mm 5
53105315 M 40 45 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!