SKINTOP® HYGIENIC-R NPT 3/4"
ケーブルグランド; NPT 3/4"; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 12.5 mm; レンチ幅 1: 29; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

特長
- 角やエッジのない滑らかな表面と輪郭を持つ衛生的なデザインは、液体や微生物などの残留物が蓄積し、食品加工機械に汚染のリスクをもたらすのを防ぎます。これにより、簡単で頻繁かつ安全な製品洗浄が可能になる。
- ヨーロッパと北米で複数の食品・飲料認証を取得。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。
- 食品産業で使用されるケーブルグランドを容易に識別できるよう、青色のシール材を使用。
- FDA 21 CFR 177.2600に準拠したシーリング材で、特に北米の食品・飲料業界向け。
- 北米の衛生上重要なエリアでの使用についてNSF/ANSI 169(規格)に従って認証されています:特殊用途の食品機器および装置/食品ゾーンでの非接触使用用)。
- 衛生設計の原則(ガイドライン「衛生的な機械、器具および部品の設計基準」)を遵守し、欧州の衛生的なエリアでの使用についてEHEDGに基づき認証されています(認証タイプEL、認証クラスI AUX)。
アプリケーション
- ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
- 特に、製品ゾーンや直接食品を製造する環境に設置する必要がある、食品産業の衛生が重要な分野に適しています。
- また、製薬・化学産業の衛生が重要視される分野での使用にも適している。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 「HYGIENIC-R NPT "バリエーションは、より小径のケーブルをシールするためのリデューシングシールインサート付きです。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
50 mm
光幅
12.5 mm
ネジタイプ
かくふかくさんじょうやく
ネジサイズ
NPT 3/4"
ネジピッチ
1,81
ネジ長
8.8 mm
レンチサイズ1
29 mm
レンチサイズ 2
29 mm
六角コーナー寸法
31.8 mm
最小クランプ範囲
9 mm
最大クランプ範囲
12.5 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
ネジ式シール部材
フラットシール
Oリングの材質
フッ素ゴム
Oリング材質、短縮形
FKM
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
本体材質
ステンレス鋼
本体材質 短縮形
V4A
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
認証:ECOLAB
はい
認証:NSF
はい
認証:FDA
はい
認証:FDA
CFR 21
認証:EHEDG
はい
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。