TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2
単芯トロリー; 6つのTRONICモジュールを含む; H05V-KHAR, H07V-KHAR, H07V-U; リング/コイルの静電容量: 12

¥636,859
在庫あり
型番
85001621
(¥636,859/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2 single core cart -  Primary Image
TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2 single core cart -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

単芯トロリー

納入範囲

6つのTRONICモジュールを含む

重量

29 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

適合ケーブル

H05V-KHAR
H07V-KHAR
H07V-U

製品構成

全長

610 mm

全体幅

600 mm

全体高さ

1270 mm

ケーブル最大外径

10 mm

リング最大直径用

295 mm

リング最小内径用

80 mm

リング最大内径用

180 mm

リング最大高さ用

80 mm

リング/コイル容量

12

材質

スチール

表面保護

ペイント

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

TRONIC module solutionsの全製品

型番 納入範囲 適合ケーブル リング/コイル容量
85001621 6つのTRONICモジュールを含む H05V-KHARH07V-KHARH07V-U 12
85001622 18個のTRONICモジュールを含む H05V-KHARH07V-KHARH07V-U 36
85001625 2箱含む H05V-KHARH07V-KHAR 2
85001639 6つのTRONICモジュールを含む H05V-KHARH07V-KHARH07V-U 12
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!